| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR Range (%) | 200 - 200 |
| IC @25 °C (A) | 0.16 |
| IF at CTR (mA) | 1 |
| Lead Compliant | Yes |
| MOQ | 20 |
| Price (USD) | $1.72297 |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment |
| VCE at CTR (V) | 2 |
| VCEO (V) | 40 |
| tf (Typical) (µs) | 100 |
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2502L-1, -4 は,PS2502-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。