概要
説明
SLG46537V/M は一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザは1回のみ書き込み可能な不揮発性メモリ(NVM)にプログラミングして回路設計を行い、SLG46537V/M のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- リードバック保護(リードロック)
- 供給電圧1.8 V(±5%)~ 5 V(±10%)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- マクロセル概要
- アナログコンパレータ x 4(ACMP)
- 2つの基準電圧(Vref)
- 17種類の組み合わせ機能マクロセル
- 3つのDFF (Dフリップフロップ)/ラッチまたは2ビットLUT (ルックアップテーブル)を選択可能
- 連続DFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- パイプ遅延または3ビットLUTを選択可能
- ログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTを選択可能
- 8ビット遅延/カウンタx5または3ビットLUTを搭載
- 16ビット遅延/カウンタx2または4ビットLUTを搭載
- 非同期ステートマシン:
- 8つの状態
- 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
- シリアル通信:
- I2Cプロトコル準拠
- パイプ遅延 – 16段/3出力(コンビネーションファンクションマクロセルの一部)
- プログラマブルディレイ
- 追加ロジック機能 – 2つのエッジ検出器付きデグリッチフィルタ
- 2つのオシレータ(OSC):
- 25kHz/2MHzを設定可能
- 25MHzのRCオシレータ
- 水晶オシレータ
- パワーオンリセット(POR)
- 8バイトRAM+OTPユーザメモリ:
- RAM I2C経由で読み書き可能なメモリ空間
- OTPから転送されたユーザ定義の初期値
- アナログ温度センサ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46537 (STQFN-20) Development Kit with Socket Adapter
The SLG46537V-SKT includes the SLG4SA20-20x30 socket adapter and 50 SLG46537V (STQFN-20) samples.
GreenPAK SLG46537 (STQFN-20) 20-Pin DIP Prototyping Board
The SLG46537V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced Development Board.
グリーンパックSLG46537(MSTQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46537M-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードやプロトタイプの短期開発に最適です。 アドバンスト・デベロップメント・ボードで使用するには、DIP アダプター (SLG4SA-DIP) が必要です。
GreenPAK SLG46537 (MSTQFN-22) Development Kit with Socket Adapter
The SLG46537M-SKT includes the SLG4SA22-20x22 socket adapter and 50 SLG46537M (MSTQFN-22) samples.
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board
The GreenPAK™ DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows for using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP prototyping boards with the GreenPAK Advanced Development Board. It acts as the bridge between the advanced and DIP development platforms.
GreenPAK Keypad Scanner Demonstration Board
The SLG4KPDSC-DMO is a keypad scanner demonstration board.
Using an MCU or SoC to scan a keypad is a less than ideal solution for human input. It often makes sense to offload keypad scanning to a dedicated IC to reduce the power and I/O burden on larger, less efficient, and more expensive...
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK導入キット
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
- SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボード
- SLG4SA-DIPアダプタ(GreenPAK先行開発ボード用)
- 次のDIPプロトボード:
- 2x SLG46120V-DIP
- 2x SLG46721V-DIP
- 2x SLG46620V-DIP
- 2x SLG46537V-DIP
- 2x SLG46826V-DIP
- 1x SLG47105V-DIP
- 1x SLG47004V-DIP
- USBケーブル
GreenPAKイントロダクションキットライト
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます。
- USBケーブルでSLG4DVKLITE
- SLG46120V-DIP
- SLG46721V-DIP
- SLG46620V-DIP
- SLG46537V-DIP
- SLG46826V-DIP
- SLG47105V-DIP
- SLG47004V-DIP
- SLG47003V-DIP
- SLG47011V-DIP
- SLG46855V-DIP
GreenPAK Serial Debugger Board (GSD)
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect logic, the IOs, and the macrocells of all GreenPAK chips with I²C interface. It is very helpful in the late stages of development...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター