メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46535は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46535のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46535の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。

この製品は、デュアル電源GreenPAK™非同期ステートマシン搭載GreenPAK™の両方の製品ラインで利用可能です。

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • VDD 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 1.8V(±5%)~5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤ VDD)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー

マクロセル概要

  • アナログコンパレータ(ACMP)x 3
  • 19種類の組み合わせ機能マクロセル:
    • 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
    • 連続DFF/ラッチまたは3ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
    • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
    • プログラマブル関数発生器または2ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUTを搭載
    • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUTを搭載
    • エッジ検出器を用いたデグリッチフィルタ x 2
  • • 非同期ステートマシン:
    • 8つの状態
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • • シリアル通信:
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプ遅延 – 16段/3出力(組み合わせ機能の一部)
  • プログラマブルディレイ
  • インバータ x 1
  • オシレータ (OSC) x 2:
    • 25kHz/2MHzを設定可能
    • 25MHzのRCオシレータ
  • 水晶オシレータ
  • パワーオンリセット(POR)
  • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ:
    • RAM I2C経由で読み書き可能なメモリ空間
    • OTPから転送されたユーザ定義の初期値

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.28 MB
デバイスエラッタ PDF 1.01 MB
アプリケーションノート PDF 260 KB
アプリケーションノート PDF 363 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング