適用されたフィルター
5製品中の5
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
参考価格(米ドル)
サンプル
Nominal VDD
VDD2 (V)
GPIOs (#)
Special Features
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Memory Type
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
HVPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3-5.5V、10つのGPIO、1つのACMP、I2C、2つのハーフブリッジドライバ(13.2V、2A)
—
1ku | $0.42
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
3 - 13.2
10
1x H-/2x Half-Bridge, CCMP, PWM
1
3
12
10
16-stage
—
LF OSC, Ring OSC
—
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +85°C
HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、10 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Dual Half-Bridge Driver (26.4V、3A)
2037年 9月
1ku | $0.68
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
4.5 - 26.4
10
1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp
2
5
17
15
16-stage
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +105°C
HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Quad Half-Bridge Driver (13.2V、2A)
2035年 6月
1ku | $0.68
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
3 - 13.2
12
2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp
2
5
17
15
16-stage
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +105°C
HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、10 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Dual Half-Bridge Driver (26.4V、3A)
2037年 9月
1ku | $0.63
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
4.5 - 26.4
10
1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp
2
5
17
15
16-stage
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
STQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +85°C
HVPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Quad Half-Bridge Driver (13.2V、2A)
2035年 6月
1ku | $0.63
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
3 - 13.2
12
2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp
2
5
17
15
16-stage
1
LF OSC, Ring OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Nominal VDD
Enabled
Nominal VDD
VDD2 (V)
Enabled
VDD2 (V)
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Special Features
Enabled
Special Features
ACMP Channels (#)
Enabled
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
Enabled
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
Enabled
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
Enabled
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Enabled
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Enabled
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Enabled
Interface
Memory Type
Enabled
Memory Type
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます