メインコンテンツに移動

概要

説明

The iW3605 single-stage, 25W LED driver operates without the need for a bleeder circuit while maintaining broad dimmer compatibility, providing a cost-optimized solution with a high power factor (>0.92) and low THD (<20%).

The iW3605 integrates Renesas' patented intelligent dimming control to provide compatibility with a wider range of dimmers, including TRIAC, digital and universal dimmers. This technology uses digital analytics to query the dimmer and applies algorithms that automatically adapt to the dimmer type.

The iW3605 is fully protected, including Renesas' patented configurable over-temperature protection (OTP) derating. This OTP feature protects the entire LED driver circuit from excessive heating while enabling continuous light output even under high ambient temperatures often found in low airflow bulb installations.

特長

  • 25W Output Power
  • Single-Stage, Bleederless Design for Low BOM Cost
  • Wide Dimmer Compatibility
    • TRIAC and Digital
    • Automatic Detection of Dimmer Type
  • Configurable Dimming Curves – NEMA SSL 6-compliant
  • High Power Factor (PF) >0.92
  • Low Total Harmonic Distortion (THD) <20%
  • PrimAccurate­™ Digital Control
    • Isolated Off-Line Control without Optical Feedback Isolator
  • Zhaga Hot-plug Compliant
  • Built-in, Configurable Over-Temperature Protection with Automatic Derating of LED Current

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.56 MB
製品概要 PDF 508 KB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.36 MB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター