概要
説明
The ISL95338 is a bidirectional, buck-boost voltage regulator that provides buck-boost voltage regulation and protection features. The Renesas advanced R3™ Technology provides high light-load efficiency, fast transient response, and seamless DCM/CCM transitions. The ISL95338 takes input power from a wide range of DC power sources (such as conventional AC/DC ADPs, USB PD ports, and travel ADPs) and safely converts it to a regulated voltage up to 20V. The ISL95338 can also convert a wide range DC power source connected at its output (system side) to a regulated voltage to its input (ADP side). This bidirectional buck-boost regulation feature makes its application very flexible. The ISL95338 includes various system operation functions such as Forward mode enable, Reverse mode enable, programmable soft-start time, and adjustable VOUT in both the forward direction and reverse direction. The protection functionalities include OCP, OVP, UVP, and OTP. The ISL95338 has serial communication through SMBus/I2C that allows programming of many critical parameters to deliver a customized solution. These programming parameters include, but are not limited to: output current limit, input current limit, and output voltage setting.
特長
- Bidirectional buck, boost, and buck-boost operation
- Input voltage range: 3.8V to 24V (no dead zone)
- Output voltage: up to 20V
- Up to 1MHz switching frequency
- Programmable soft-start time
- LDO output for VDD and VDDP
- System status alert function
- Bidirectional internal discharge function
- Active switching for negative voltage transitions
- Bypass mode in both directions
- Forward mode enable, Reverse mode enable
- OCP, OVP, UVP, and OTP protection
- SMBus and auto-increment I2C compatible
- Pb-free (RoHS compliant)
- 32 Ld 4x4 TQFN Package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ボード&キット
Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator Evaluation Board
The ISL95338EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL95338 bidirectional buck-boost voltage regulator, which provides bidirectional buck-boost voltage regulation and protection features. Renesas' advanced R3™ Technology is used to provide high light-load efficiency, fast transient...
100W対応USB-Type-C DC入力モジュール
デュアルポート ソーシングデバイスのUSB 認定リファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、DC入力をUSB Type-CⓇのソーシング出力に変換します。 Programable Power Supply (PPS)にも対応しています。
このリファレンスデザインは 2 つの USB Type-C® ポートを備えているので、マルチポート AC アダプタなどの複数のポート要件に適しています。
提供している標準ファームウェアはKnown Good PD Source (with PPS)としてUSB-IF認証テストに使用されています。
USB 認証:
TID: 1000181,...
100W対応USB-Type-C 入出力変換装置
シングル ポート 入出力変換装置のリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、 DC入力をUSB Type-C®のソーシング出力に、供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。
USB Type-C® ポートは、シンクモードとソースモードの両方をサポートするデュアル ロールパワー (DRP) になっています。
本ボードは専用ファームウェアを使用することで、USB PD通信の調査または分析に使用できるUSB PD Exerciser(実際のデバイスのようにUSB PDコマンドの送信または応答を行う)として機能させることもできます...
100W対応USB Type-C入力電源変換装置
シングル ポート シンクデバイスのUSB認証開発キットです。 この開発キットはUSB Type-C®ソーシング デバイスによって供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。
ケーブル、BB-VR、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、期待されるDC出力を実現します。たとえば、USB Type-C®ソーシングデバイスが最大20V@5A を供給できる場合、RTK-251-SinkAdapter は、損失を考慮して最大20V@4AのDC出力を実現します。このボードには...
Test this Board Remotely
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Learn how to set up the ISL95338 evaluation board and connect the EVB to the GUI interface. See a demonstration of the GUI interface, forward mode, reverse mode, and phase voltages.
Related Resources
Transcript
Hi, my name is Phil Brinkley. I'm with Intersil, a Renesas company and today I want to demonstrate how to make use of the ISL95338 evaluation board.
First thing you do after you receive the board is to go to the landing page for the ISL95338 and download the GUI software that goes along with it as well the user's guide for the evaluation board.
The lab equipment you'll need to run the board is an adjustable DC power supply, a digital multimeter and an oscilloscope is nice to have but not essential.
Okay, once you unpack your board you want to make sure the jumpers are in the right place. This is J4 needs to be installed, J6 and seven need to be on the left side of that 3-pin header. The two switches S3 and S4 need to be to the left, being high. And switch one and switch two need to be to the right, being low.
Once you have your software installed you want to plug in the USB. It should acknowledge with a beep that you've plugged it in and all three LEDs go on.
Forward Mode Operation
The first demo we're gonna walk through is forward mode in buck mode. So we're gonna apply power to the ADP side and measure the voltage out on the system side. Connect the multimeter up to your board to measure the output voltage on VSYS. As long as S1 is on the low side VSYS should read around 0V. Once you have your board wired up go ahead and apply 12V to the board. Should check the current on the output. It should be very low, less than a milliamp or so. You'll notice that the two LEDs go out here, that implies that we have power to the board.
So you want to click on reset USB in the upper right-hand corner once the board is powered and the USB connected. And verify that you get a green checkmark on the USB interface. Once you have a green check mark you can read the manufacturer ID and you should see 0049 hex. That indicates that the board is connected and reading the registers properly.
So for forward mode in buck mode, we wanna set the output voltage to say 5V. You'll see that it rounds up to 5.004V. You want to write that register. You can also click on write all or read all. In this case, let's read all and verify that the D08 register, or that that value, was set in the register.
Once you have written the registers to drive approximately 5V out on VSYS you can measure that and switch S1 over to high. You should see around 5V. In our case we have it commanded to be 5.004V out and are reading very close to that. So we've now demonstrated forward mode using a buck converter; 12V in, 5V out. Let's now look at reverse mode. To do so we will reverse our connections and use the GUI to enable reverse mode operation.
Reverse Mode Operation
First, disable our power supply. Turn S1 back to low and we're gonna reverse our connections. So now I'm gonna put the power coming in on VSYS and we will measure the power out on the ADP side. Okay, now that we've reversed our connections we're gonna enable power coming into the VSYS. We have 12V coming in and around 0.2mA being drawn. We're measuring the output. Currently, it's off. In the GUI I'm gonna set my reverse regulation voltage to 5V and write all the registers. I can read them to make sure that they did take and they did. And then I can enable switch two which will now turn on the output. We can see that the output measured now 5V. So we've demonstrated forward mode as well as reverse mode.
Buck to Buck-Boost to Boost Mode
Now that we've demonstrated both forward and reverse mode the other thing you can do is add an oscilloscope in. We can look at the phase voltages and watch how they change as our input voltage changes to move it from buck mode to buck-boost mode and to boost mode. So this is a look at the phase voltages. We currently have 12V coming in and 5V going out. So we're in buck mode. As I ramp down the power supply from 12V down to 7, 6, 5 now I can see it's moved into buck-boost mode and pure boost mode if I go down to 4V. As I go back up 4, to 5, to 6, you can see that we're now back into buck mode. So that's 12V in and 5V out.
Well, thanks for watching and have a great day.