メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Wattshare™に対応した30W用ワイヤレス充電レシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:AWQ53
Lead Count (#):53
Pkg. Dimensions (mm):4.22 x 2.82 x 0.5
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)53
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
FunctionPower Receiver
Length (mm)4.22
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Power Max (W)30
Output Voltage Range (V)9 - 20
Package Area (mm²)10.4
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.22 x 2.82 x 0.5
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.5
Width (mm)2.82
Wireless Power StandardWPC 1.2

説明

P9415は30Wのアプリケーションをターゲットとした高集積シングルチップのワイヤレス給電レシーバです。 このデバイスは磁気誘導によって交流電力信号を受信または送信するように構成することができまます。 このデバイスをワイヤレス給電トランスミッタとして構成した場合、オンチップのフル/ハーフブリッジインバータ、PWM発生器、変調器/復調器を通信に使用し、マイクロコントローラでAC電源信号を生成して外部L-CタンクをWattshareに駆動させることができます。 P9415はレシーバとして、ワイヤレストランスミッタからAC電力信号を受信し、整流された出力電圧に変換し、機器への電力供給やモバイルアプリケーションの充電器の入力に使用することができます。

P9415はマルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリを搭載し、制御ファームウェアとデバイス機能を容易に更新することができます。 P9415 レシーバは高電力アプリケーションに必要な超高精度電流センス機能を備え、オンボード LDO から最大20Vまで出力することができます。 ルネサスの既存の15Vレシーバ「P9382A」とのフットプリント互換性があり、より高速な充電時間を実現する魅力的なアップグレードオプションを提供します。

また、このデバイスは過温度保護や堅牢な過電圧保護を搭載しています。 電力転送に伴う故障は、業界をリードする32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサが管理し、高度なプログラム可能性を実現しながら、極めて低い待機電力を消費しています。 また、プロセッサはGPIOを制御して、動作モードや故障モードを示すことができます。 P9415は超小型のWLCSP-53パッケージで提供されます。

評価ボードや資料については、ルネサス販売代理店にお問い合わせください。