メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載用マルチコイル15Wワイヤレス充電トランスミッタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ArchitectureMulti-coil
FunctionPower Transmitter
Input Voltage Range (V)4.25 - 21
Length (mm)7
MOQ2000
Output Power Max (W)15
Package Area (mm²)36
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.9
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)7
Wireless Power StandardWPC 1.2

説明

P9261はWPC Qi仕様または独自のアプリケーションをサポートする高集積の磁気誘導式ワイヤレス給電ランスミッタコントローラです。 P9261は、複数のコイルをフルブリッジまたはハーフブリッジのインバータ構成で機能させます。

P9261は業界をリードする32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 トランスミッタはパワーコイルで電力を発生させ、ワイヤレス送電レシーバの存在を検知し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づで電圧を制御して送信電力を調整します。 トランスミッタは双方向通信プロトコルが確立できれば、給電レシーバが15Wを出力できるようになり、標準的な5Wの給電レシーバの場合は5Wしか出力しなくなります。

トランスミッタのコイルに金属製の異物が置かれると、トランスミッタが検知します。 P9261は障害発生時にデバイスとシステムを保護するために、入力低電圧、入力過電圧、出力短絡、および過熱保護機能を備えています。

マイクロコントローラは、LEDパターン、異物検出(FOD)閾値、過熱閾値などの機能をカスタマイズすることができます。 このデバイスはI2Cシリアルインターフェースプロトコルをサポートし、動作モード、スイッチング周波数、入力電流、入力電圧などの基本パラメータを制御することができます。

P9261は鉛フリーで省スペースの7×7mm、48-QFNウェッタブル・フランクRoHS準拠パッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+105ºCです。