| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG48 |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 48 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Architecture | Multi-coil |
| Function | Power Transmitter |
| Input Voltage Range (V) | 4.25 - 21 |
| Length (mm) | 7 |
| MOQ | 260 |
| Output Power Max (W) | 15 |
| Package Area (mm²) | 36 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 7.0 x 0.9 |
| Qty. per Carrier (#) | 260 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to 105°C |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 7 |
| Wireless Power Standard | WPC 1.2 |
P9261はWPC Qi仕様または独自のアプリケーションをサポートする高集積の磁気誘導式ワイヤレス給電ランスミッタコントローラです。 P9261は、複数のコイルをフルブリッジまたはハーフブリッジのインバータ構成で機能させます。
P9261は業界をリードする32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 トランスミッタはパワーコイルで電力を発生させ、ワイヤレス送電レシーバの存在を検知し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づで電圧を制御して送信電力を調整します。 トランスミッタは双方向通信プロトコルが確立できれば、給電レシーバが15Wを出力できるようになり、標準的な5Wの給電レシーバの場合は5Wしか出力しなくなります。
トランスミッタのコイルに金属製の異物が置かれると、トランスミッタが検知します。 P9261は障害発生時にデバイスとシステムを保護するために、入力低電圧、入力過電圧、出力短絡、および過熱保護機能を備えています。
マイクロコントローラは、LEDパターン、異物検出(FOD)閾値、過熱閾値などの機能をカスタマイズすることができます。 このデバイスはI2Cシリアルインターフェースプロトコルをサポートし、動作モード、スイッチング周波数、入力電流、入力電圧などの基本パラメータを制御することができます。
P9261は鉛フリーで省スペースの7×7mm、48-QFNウェッタブル・フランクRoHS準拠パッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+105ºCです。