メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
急速充電モードと30Wのアプリケーションに対応したスマートフォン向けワイヤレス給電トランスミッタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
FunctionPower Transmitter
Input Voltage Range (V)4.25 - 21
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Power Max (W)20
Package Area (mm²)36
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6
Wireless Power StandardWPC 1.2

説明

P9247はWPC-1.2.4仕様に準拠した最大15W、独自のアプリケーションでは最大30Wをサポートする高集積磁気誘導方式のワイヤレス給電トランスミッタです。 このデバイスはWPCベースライン電力プロファイル(BPP)、拡張電力プロファイル(EPP)、iPhoneの最大7.5W充電、Android独自の急速充電モードなど、一般的なワイヤレス充電プロトコルにすべて対応しています。 これは5V~19Vの入力電圧範囲で動作し、各種ウォールアダプタに対応したシステムオンチップソリューション(SoC)です。

P9247は業界をリードする32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 P9247はパワーコイルで発電し、ワイヤレス給電レシーバの存在を検出し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づき電圧を制御して送信電力を調整します。 また、このトランスミッタは過電流、過電圧、低電圧のロックアウト、リアルタイムの異物検出(FOD)など、幅広いシステム保護機能を搭載し、お客様の実用性と安全性を最大限に確保することができます。 また、周波数、デューティサイクル、ブリッジ電圧の調整による電力調整が可能であり、世界のあらゆる地域のEMI要件に対して大きなマージンを提供します。

P9247は鉛フリーで省スペースの48-VFQFPNパッケージで提供されます。 本製品の定格の動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。

評価ボードや資料については、ルネサス販売代理店にお問い合わせください。