メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
急速充電モード搭載、15W対応のスマートフォン向けワイヤレスパワートランスミッタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
FunctionPower Transmitter
Input Voltage Range (V)5 - 19
Length (mm)6
MOQ490
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Power Max (W)15
Output Voltage Range (V)5 - 19
Package Area (mm²)36
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Qty. per Carrier (#)490
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6
Wireless Power StandardWPC 1.2

説明

P9243-GBは、WPC-1.2.4仕様または独自のアプリケーションに準拠し、最大15Wまでサポートする高集積磁気誘導方式のワイヤレスパワートランスミッタです。 WPCベースラインパワープロファイル(BPP)、拡張パワープロファイル(EPP)、iPhoneの最大7.5W充電、Samsung Fast Chargeなど、一般的なワイヤレス充電プロトコルにすべて対応しています。 このSoCは、5V~19Vの入力電圧範囲で動作するシステムオンチップソリューション(SoC)です。

P9243-GBトランスミッタICは、業界をリードする32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラマビリティと極めて低い待機時消費電力を実現しています。 P9243-GBは、内部メモリにブートローダファームウェアのみがあらかじめプログラムされており、アプリケーションファームウェアを格納した外部フラッシュメモリと組み合わせて使用する必要があります。 このアーキテクチャにより、ユーザはアプリケーション固有の要件に合わせて外部フラッシュ内のファームウェアを柔軟に変更することができます。 また、かなりのビジネスチャンスを得るために、アプリケーションのファームウェアを内蔵のOTPメモリにロードし、フラッシュを取り外すことも可能です。

WPC MP-A11のコイル構成で説明したように、外部入力のステップダウン降圧レギュレータで固定周波数動作に対応できるよう特別に設計されています。 外部オシレータを使用し、非常に正確な127.7kHzの固定周波数動作を実現しています。

P9243-GBは、鉛フリーで省スペースの48ピンVFQFPNパッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。