メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
最大5Wに対応するワイヤレス給電トランスミッタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)40
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
FunctionPower Transmitter
Input Voltage Range (V)4.5 - 5.5
Length (mm)5
MOQ490
Output Power Max (W)5
Package Area (mm²)10.4
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.9
Qty. per Carrier (#)490
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)5
Wireless Power StandardWPC 1.2.4

説明

P9235A-RBは最大5Wのワイヤレスシステム電源をサポートする高集積磁気誘導式ワイヤレス給電トランスミッタです。 P9235-RBはあらかじめプログラムされたブートローダを提供しており、制御ファームウェアを格納した外部フラッシュメモリと組み合わせて使用する必要があります。 このアーキテクチャにより、ユーザはアプリケーション固有の要件に合わせて外部フラッシュ内のファームウェアを柔軟に変更することができます。 また、ルネサスはA11aなどの標準的なWPCコイル構成を実装するためのファームウェアも提供しています。

P9235A-RBは低電圧ロックアウト、異物検出(FOD)、熱管理回路を搭載し、故障時のデバイス保護に配慮しています。 P9235A-RBは、P9225-Rレシーバ(RX)と共に、完全な5Wワイヤレス給電システムソリューションを形成します。

P9235A-RBは、鉛フリーで省スペースの5×5 mm 40-VFQFPNパッケージで提供されます。 この製品は動作温度範囲は-40℃~+85℃で定格されています。