メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低消費電力アプリケーション用ワイヤレス給電レシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:AZG40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):2.28 x 3.38 x 0.6
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)40
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
FunctionPower Receiver
Length (mm)2.28
MOQ2500
Output Power Max (W)5
Output Voltage Range (V)3.5 - 12
Package Area (mm²)10.4
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.28 x 3.38 x 0.6
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)7
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.6
Width (mm)3.38
Wireless Power StandardWPC 1.2

説明

P9222-Rは最大5Wのアプリケーションに対応したシングルチップのワイヤレス給電レシーバIC(Rx)を集積した製品です。 P9222-Rは軽負荷時の効率が高く、イヤホンケースの充電などの低消費電力アプリケーションに非常に適しています。 独自のPing検出機能により、ユーザはワイヤレス充電器の接続を早期に確認でき、バッテリの完全充電終了時の熱性能を向上させることができます。 低電圧ロックアウト(UVLO)しきい値が低いため、トランスミッタからのデジタルPing強度が弱い信号でも、広範囲に渡ってレシーバを起動させることができます。

このデバイスは過温度保護、低/過電圧保護を搭載しています。 内部過電圧クランプは、レシーバが低結合位置から高結合位置に素早く移動したときに、整流器出力が過電圧レベルを超えて上昇しないように保護します。 内蔵の32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサ(ARM, Ltd.の商標)は、高いプログラム可能性と設計パラメータを提供し、I2Cインタフェースまたは外部EEPROMを介して容易に設定することが可能です。

P9222-RはRoHS対応の超小型WLCSP-40パッケージで提供され、定格の周囲動作温度範囲は-40℃~+85℃です。