メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
プログラマブル・マルチチャネルPMICソリューション

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NHG100
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)100
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)3000
Tape & ReelYes
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 NiPdAu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesScalable output current, Sleep modes, Programmable Sequencing
Comm. InterfaceHigh-speed I2C, SVID, DIF/DIO
FunctionPMIC,Power Controller
GPIOs (#)15
Input Voltage (Max) (V)5.25
Input Voltage (Min) (V)3.135
Input Voltage Range (V)3.135 - 5.25
LDOs8
Length (mm)9
MOQ3000
Output Voltage (V)0.5V
Outputs (#)15
Package Area (mm²)81
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.85
Pkg. TypeVFQFPN
Prog. InterfaceTSPI
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.135 - 5.25
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Switching Regulators7
Thickness (mm)0.85
Width (mm)9

説明

P91E0は、高機能の要件を満たし、システム基板面積とBOMコストを最小限に抑えるため、高レベルで統合するように設計されたプログラマブル・マルチチャネルパワーマネジメントIC(PMIC)です。PMICには、電圧レギュレーション、電源シーケンス管理、A/D変換、GPIO、PWMなどのサブシステムが含まれています。P91E0は、アプリケーション固有のシーケンシングおよび出力電圧要件に合わせて出荷時にプログラム可能です。このデバイスは、VCC、VNN、VDDQ(オプション)用のシリアル電圧ID (SVID)インタフェースをサポートしています。P91E0ソリューションの出力電流能力は、インテリジェントな P9148分散電源ユニット(DPU)を追加することで増加させることが可能です。