メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
突入電流抑制・バックアップ電源内蔵、マルチチャネルのパワーマネジメントIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NTG68
Lead Count (#):68
Pkg. Dimensions (mm):8.0 x 8.0 x 0.75
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (P8330-500NTGI)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)68
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Qty. per Carrier (#)260
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesScalable output current, Programmable Sequencing, Battery backup capacitor, Inrush current control
Comm. InterfaceI2C, SMBUS
Function7-ch PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)5.75
Input Voltage (Min) (V)2.75
Input Voltage Range (V)2.75 - 5.75
LDOs0
Lead CompliantNo
Length (mm)8
MOQ260
Outputs (#)7
Package Area (mm²)49
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)8.0 x 8.0 x 0.75
Pkg. TypeVFQFPN
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Switching Regulators7
Thickness (mm)0.75
Width (mm)8

説明

P8330はデータインテグリティが要求されるアプリケーションに適したマルチチャネル電源管理用ICです。 複数のレギュレータ出力、突入電流制御、ホールドアップのパワーマネージメント機能を備えています。 P8330はシングルまたはデュアル3.3V/5Vおよび5V/12V入力で動作し、外部入力スイッチのスルーレート制限ターンオンを提供します。 I2C対応インタフェースにより、広範囲なプログラミングと動作パラメーターの設定が可能です。 内蔵のマルチタイムプログラマブル(MTP)メモリにより、構成設定を永続的に保存することができます。

詳細や資料のご請求は、お近くのルネサス販売代理店までお問い合わせください。