メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (NX8517XC61-AZ)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Ith (Typical) (mA)10
Lead CompliantNo
MOQ500
Pb (Lead) FreeYes
Pf / Po (Typical) (mW)2
Remarksλp=1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610nm(CWDM)
Tape & ReelNo
Target applicationsCWDM for 2.5Gb/s
Tstg (Max) (°C)85
Tstg (Min) (°C)-20
Λp (Typical) for BD (nm)1550

説明

The NX8517XC is a Laser Diode.