メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Laser Diode

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (NX8369XK-AZ)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Ith (Typical) (mA)8
Lead CompliantNo
MOQ100
Pb (Lead) FreeYes
Pf / Po (Typical) (mW)0.5
Tape & ReelNo
Target applications10GbE/10GFC
Tstg (Max) (°C)95
Tstg (Min) (°C)-40
Λp (Typical) for BD (nm)1310

説明

The NX8369XK is a Laser Diode.