メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Internal optical isolator
  • Optical output power: Pf = −3 dBm
  • Low threshold current: lth = 8 mA TYP. @ TC = 25°C
  • Wide operating temperature range: TC = −5 to +95°C
  • InGaAs monitor PIN-PD

説明

The NX8346TS is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode TOSA (transmitter optical subassembly) with InGaAs monitor PIN-PD in a receptacle type package designed for SFP+/XFP transceiver.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
NX8346TS-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。