メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (NX6414EH-AZ)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Ith (Typical) (mA)10
Lead CompliantNo
MOQ500
Pb (Lead) FreeYes
Pf / Po (Min) (mW)14
RemarksFL=6.7mm
Tape & ReelNo
Target applications2.5 Gb/s GIGABIT ETHERNET AND Point to Point APPLICATION
Tstg (Max) (°C)85
Tstg (Min) (°C)-40
Λp (Typical) for BD (nm)1490

説明

The NX6414EH is a Laser Diode.