メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Optical output power: PO = 8.5 mW
  • Low threshold current: Ith = 7 mA
  • Differential efficiency: ηd = 0.35 W/A
  • Wide operating temperature range: TC = −40 to +85°C
  • InGaAs monitor PIN-PD
  • CAN package: φ 5.6 mm
  • Focal point: 10.2 mm

説明

The NX6351GP series is a 1 270/1 290/1 310/1 330/1 350 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode with InGaAs monitor PIN-PD.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
NX6351GP27-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
NX6351GP29-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
NX6351GP31-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
NX6351GP33-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
NX6351GP35-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。