メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (NX6308GH-AZ)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Ith (Typical) (mA)10
Lead CompliantNo
MOQ500
Pb (Lead) FreeYes
Pf / Po (Min) (mW)10
RemarksFL=7.5mm
Tape & ReelNo
Target applications1.25Gb/s FTTH PON
Tstg (Max) (°C)85
Tstg (Min) (°C)-40
Λp (Typical) for BD (nm)1310

説明

The NX6308GH is a Laser Diode.