メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Small dark current ID = 7 nA
  • Small terminal capacitance Ct = 0.5 pF @ 0.9 VBR
  • High sensitivity S = 0.94 A/W @ λ = 1 310 nm, M = 1
  • Detecting area size Φ 80 μm
  • Coaxial module with multi-mode fiber (GI-62.5)
     

説明

The NR8800AS-CB is an InGaAs avalanche photo diode module with multi mode fiber, and can be used in OTDR systems.

適用されたフィルター