メインコンテンツに移動
1000 to 1600 nm Optical Fiber Communications φ 30 µm InGaAs Avalanche Photo Diode Module

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (NR8300FP-CC-AZ) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ID (Typical) (nA) 5
Lead Compliant No
MOQ 5
Pb (Lead) Free Yes
S (A/W) (Typical) @ Λ=1310nm 0.94
S (A/W) Typical) @ Λ=1550nm 0.96
Tape & Reel No
Target applications for OTDR
Tstg (Max) (°C) 85
Tstg (Min) (°C) -40
VBR (Typical) (V) 70
fc (Min) (GHz) 2.5

説明

The NR8300FP-CC is an InGaAs avalanche photo diode module with single mode fiber, and can be used in OTDR systems.