メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Channel Temperature 175 degree rated
  • Super Low on-state Resistance RDS(on)1 = 7.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 40 A) RDS(on)2 = 9.0 mΩ MAX. (VGS = 5 V, ID = 40 A) RDS(on)3 = 11 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 40 A)
  • Low input capacitance Ciss = 2600 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

説明

These products are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

適用されたフィルター