メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 8.1 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
  • Low Ciss: Ciss = 2400 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

NP60N06MLK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
NP60N06MLK-S18-AYObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
MP-25K3#TubeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。