メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-25
Pkg. Code:pkg_7558
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
RoHS (NP40N055CLE-AZ)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeBag
ID (A)40
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1000
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pkg. TypeMP-25
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)23
Series NameNP Series
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)55
Width (mm)8

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.