メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Channel temperature 175 degree rated
  • Super low on-state resistance RDS(on) = 19 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 17 A)
  • Low Ciss : Ciss = 1600 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

説明

These products are N-Channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

適用されたフィルター