メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 3.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 50 A)
  • Low Ciss: Ciss = 5600 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • High current rating: ID(DC) = ±100 A
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

The NP100N04NUJ is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

適用されたフィルター