メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 6.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 41 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 4150 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • High current
    ID(DC) = ±82 A
  • RoHS Compliant

説明

The N0604N is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-220
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)60
ID (A)82
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)6.5
Pch (W)116
Ciss (Typical) (pF)4150
Qg typ (nC)75
Series NameN0 Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-2203

適用されたフィルター