メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Pch Single Power Mosfet -30V -4.0A 75Mohm Sot-23F

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT-23F
Pkg. Code:pkg_8917
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3 x 0.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)780
ID (A)-4
Lead CompliantYes
Length (mm)2
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchPch
Pch (W)0.2
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3 x 0.9
Pkg. TypeSOT-23F
Qg typ (nC)9.5
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)106
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)75
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VDSS (Max) (V)-30
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)-1.5
Width (mm)3

説明

The N0301P is a Pch Single Power Mosfet -30V -4.0A 75Mohm Sot-23F.