メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 5 LVCMOS Outputs for Processor and Other System Circuitry
  • 3 Buffered 25-MHz Reference Clock Outputs
  • Crystal Oscillator or External Reference Input
  • 25-MHz Input Reference Frequency
  • Selectable Output Frequencies Include: 25, 33, 50, or 66 MHz
  • Low Cycle-to-Cycle and Period Jitter
  • Package: 20-Lead SSOP
  • 3.3-V Supply
  • Supports Computing, Networking, and Telecommunications Applications
  • Ambient Temperature Range: –40°C to +85°C

説明

The MPC9817 is a PLL-based clock generator specifically designed for Freescale Semiconductor Microprocessor and Microcontroller applications including the PowerPC and PowerQUICC. This device generates the microprocessor input clock and other microprocessor system and bus clocks at any one of four output frequencies. These frequencies include the popular 33- and 66-MHz PCI bus frequencies. The device offers five low-skew clock outputs plus three reference outputs. The clock input reference is 25 MHz and may be derived from an external source or by the addition of a 25-MHz crystal to the on-chip crystal oscillator. The extended temperature range of the MPC9817 supports telecommunication and networking requirements.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
MPC9817ENObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesTube
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。