メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Fully Integrated PLL
  • Up to 200 MHz I/O Frequency
  • LVCMOS Outputs
  • Outputs Disable in High Impedance
  • LVCMOS Reference Clock Options
  • LQFP Packaging
  • 32-lead Pb-free Package Available
  • ±50 ps Cycle-Cycle Jitter
  • 150 ps Output Skews

説明

The MPC961 is offered with two different input configurations. The MPC961C offers an LVCMOS reference clock while the MPC961P offers an LVPECL reference clock. When pulled high the OE pin will force all of the outputs (except QFB) into a high impedance state. Because the OE pin does not affect the QFB output, down stream clocks can be disabled without the internal PLL losing lock. The MPC961 is fully 2.5 V or 3.3 V compatible and requires no external loop filter components. All control inputs accept LVCMOS compatible levels and the outputs provide low impedance LVCMOS outputs capable of driving terminated 50 ? transmission lines. For series terminated lines the MPC961 can drive two lines per output giving the device an effective fanout of 1:36. The device is packaged in a 32-lead LQFP.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
MPC961CACObsoleteN/AOut of StockTQFP32#CYesTray
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。