メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

1:10 LVCMOS Zero Dela 1:10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:PRG32
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)32
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
Advanced FeaturesFeedback Input
C-C Jitter Max P-P (ps)150
Core Voltage (V)3.3
Feedback InputYes
Input Freq (MHz)12.5 - 200
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)7
MOQ250
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)12.5 - 200
Output Skew (ps)80
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)10
Package Area (mm²)49
Pb Free Categorye3 Sn
Period Jitter Max P-P (ps)150
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.4
Prog. ClockNo
Qty. per Carrier (#)250
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)7

説明

The MPC9608 is a 3.3 V compatible, 1:10 PLL based zero-delay buffer. With a very wide frequency range and low output skews the MPC9608 is targeted for high performance and mid-range clock tree designs.