メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Configurable 10 outputs LVCMOS clock distribution buffer
  • Compatible to single, dual and mixed 3.3 V/2.5 V voltage supply
  • Wide range output clock frequency up to 250 MHz
  • Designed for mid-range to high-performance telecom, networking and computer applications
  • Supports applications requiring clock redundancy
  • Maximum output skew of 200 ps (150 ps within one bank)
  • Selectable output configurations per output bank
  • Tristable outputs
  • 32-lead LQFP package
  • 32-lead Pb-free package available
  • Ambient operating temperature range of –40 to 85°C

説明

The MPC9446 is a 2.5 V and 3.3 V compatible 1:10 clock distribution buffer designed for low-voltage mid-range to high-performance telecom, networking and computing applications. Both 3.3 V, 2.5 V and dual supply voltages are supported for mixed-voltage applications. The MPC9446 offers 10 low-skew outputs and 2 selectable inputs for clock redundancy. The outputs are configurable and support 1:1 and 1:2 output to input frequency ratios. The MPC9446 is specified for the extended temperature range of –40°C to 85°C.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Core Voltage (V)FunctionOutput Skew (ps)Output Voltage (V)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
MPC9446ACObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Tray32.5V, 3.3VBuffer, Multiplexer, Divider150ps2.5V, 3.3V0250#Yese3 Sn0 to 70°C
MPC9446ACR2ObsoleteN/AOut of StockTQFP32#Reel33.3V, 2.5VBuffer, Divider200ps3.3V, 2.5V2000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。