メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • LVPECL or LVCMOS Clock Input
  • 250 ps Maximum Output-to-Output Skew
  • Drives Up to 54 Independent Clock Lines
  • Maximum Output Frequency of 250 MHz
  • High Impedance Output Enable
  • Extended Temperature Range: –40°C to +85°C
  • 48-Lead LQFP Packaging
  • 48-Lead Pb-free Package Available
  • 3.3 V or 2.5 V VCC Supply Voltage

説明

The MPC941 is a 1:27 low voltage clock distribution chip. The device features the capability to select either a differential LVPECL or an LVCMOS compatible input. The 27 outputs are LVCMOS compatible and feature the drive strength to drive 50Ω series or parallel terminated transmission lines. With output-to-output skews of 250 ps, the MPC941 is ideal as a clock distribution chip for the most demanding of synchronous systems. For a similar product with a smaller number of outputs, please consult the MPC940 data sheet.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Core Voltage (V)Input TypeOutput Voltage (V)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
MPC941AEObsoleteN/AOut of StockTQFP48#Tray32.5V, 3.3VLVCMOS, LVPECL2.5V, 3.3V0250#Yese3 Sn0 to 70°C
MPC941AER2ObsoleteN/AOut of StockTQFP48#Reel33.3V, 2.5VLVPECL, LVCMOS3.3V, 2.5V2000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。