メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1:6 PLL based low-voltage clock generator
  • 3.3 V power supply
  • Generates clock signals up to 240 MHz
  • Maximum output skew of 150 ps
  • Differential LVPECL reference clock input
  • Alternative LVCMOS PLL reference clock input
  • Internal and external PLL feedback
  • Supports zero-delay operation in external feedback mode
  • PLL multiplies the reference clock by 4x, 3x, 2x, 1x, 4/3x, 3/2x, 2/3x, x/2, x/3
  • or x/4
  • Synchronous output clock stop in logic low eliminates output runt pulses
  • Power_down feature reduces output clock frequency
  • Drives up to 12 clock lines
  • 32-lead LQFP packaging
  • 32-lead Pb-free Package Available
  • Ambient temperature range 0°C to +70°C
  • Internal Power-Up Reset
  • Pin and function compatible to the MPC931

説明

The MPC9331 is a 3.3 V compatible, 1:6 PLL based clock generator targeted for high performance low-skew clock distribution in mid-range to high-performance telecom, networking, and computing applications. With output frequencies up to 240 MHz and output skews less than 150 ps, the device meets the needs of most the demanding clock applications. The MPC9331 is specified for the temperature range of 0°C to +70°C.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
MPC9331ACObsoleteN/AIn StockTQFP32#CYesTray
MPC9331ACR2ObsoleteN/AOut of StockTQFP32#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。