メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant) (See Ordering Info)
  • Pin Compatible with OKI MSM82C55A
  • No Bus Hold Devices on any Port Pins
  • 24 Programmable I/O Pins
  • Fully TTL Compatible
  • High-Speed, No "Wait State" Operation with 8MHz 80C86 and 80C88
  • Direct Bit Set/Reset Capability
  • Enhanced Control Word Read Capability
  • L7 Process
  • 2.5mA Drive Capability on All I/O Ports
  • Low Standby Power (ICCSB) 10µA

説明

The Renesas 82C55A is a high performance CMOS version of the industry standard 8255A and is manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). The MX82C55A has identical features as the X82C55 with the exception of no bus hold devices on the port pins. It is a general purpose programmable I/O device which may be used with many different microprocessors. There are 24 I/O pins which may be individually programmed in two groups of 12 and used in three major modes of operation. The high performance and industry standard configuration of the 82C55A make it compatible with the 80C86, 80C88 and other microprocessors. Static CMOS circuit design insures low operating power. The Renesas advanced SAJI process results in performance equal to or greater than existing functionally equivalent products at a fraction of the power.

Part NumberStatusSamplesStockPackageCarrier TypeMOQ
CMP82C55AZObsoleteN/AIn StockPDIPTube1485
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。