メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 16 pin TSSOP
  • Operating voltage of 3.3 V
  • Provides three fixed outputs of 27 MHz, 24.576 MHz (Video), and 24 MHz (USB).
  • Advanced, low power, sub-micron CMOS process

説明

The MK2746-01 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer for USB-DVR based applications. Using analog Phase Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 27 MHz fundamental mode crystal or clock input to produce multiple output clocks for USB and Video applications. IDT manufacturers the largest variety of DVD, set top box, and multimedia clock synthesizers for all applications.

適用されたフィルター