メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 8-pin (150 mil wide) SOIC
  • Clock or crystal input
  • Low phase noise
  • Low jitter
  • Exact (0 ppm) multiplication ratios
  • Independent output voltage
  • Support for 256 times sampling rate

説明

The MK2705 provides synchronous clock generation for audio sampling clock rates derived from an MPEG stream, or can be used as a standalone clock source with a 27 MHz crystal. The device uses the latest PLL technology to provide good phase noise and long term jitter characteristics in a small 8-pin package. Contact IDT if you have a requirement for an input and output frequency not included in this document.

適用されたフィルター