メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 3.3 volt operation
  • Packaged in 16-pin SOIC
  • Available in Pb (lead) free package
  • Accepts 8 kHz input clock
  • Output clock rates include T1, E1, T2, E2
  • Available in commercial (0

説明

The MK1574-01 is a Phase-Locked Loop (PLL) based clock synthesizer, which accepts an 8 kHz clock input as a reference, and generates many popular communications frequencies. All outputs are frequency locked together and to the input. This allows for the generation of locked clocks to the 8 kHz backplane clock, simplifying clock generation and distribution in communications systems.

適用されたフィルター