メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

SF-N2L-EtherPN耦合器方案依托RZ/N2L芯片强大的协议转换性能,解决复杂工业网络中异构设备互联的难题,用于 评估实现 Profinet、EtherCAT 等工业以太网协议。其核心功能涵盖: 协议无缝转换,支持 Profinet。将CAN FD接口的伺服驱动器无缝接入Profinet网络,本方案贴近客户实际终端设备应用,可以快速实现PLC耦合器的精准控制。 在现有CAN或Modbus-RTU从站的生产线中,可扩展加入Profinet耦合器,避免整套设备更换成本。

画像
SF-N2L-EtherPN 耦合器方案框图

特長

  • 提供基于瑞萨免费的Profinet协议栈(v1.9),开源EtherCAT,Profinet-Modbus,Profinet-CAN运行例程
  • Profinet:提供相关测试技术文档,包括RT/IRT,FSU,LLDP,SNMP
  • Modbus-RTU BaudRate:1.2k-2M(MAX baud rate 12M)
  • CAN  1Unit 最大支持周期模式收发数量32, 最大支持单次模式收发数量32
  • 工作参数配置使用Portal 直接下发, Profinet RT通信延迟1ms

製品比較

アプリケーション

ドキュメント