概要
説明
JTAG ICE adviceシリーズがさらに進化 実機開発のすべてを一台に
JTAG ICEデバッグツール『adviceXross』は、高機能化/多様化する組込み製品市場のソフトウェア開発のニーズに応えるため、ハードウェアとadviceシリーズ用GUIデバッガを再設計し、基本機能を強化することにより応答性能を大幅に向上しました。
さらに、最適なデバッグやテスト効率向上の支援として、ハイパーバイザー対応、テスト自動化機能、大容量のトレースメモリに対応しております。RZファミリ(RZ/G・RZ/A・RZ/T・RZ/Nシリーズ)に対応しています。
特長
- 組込みシステムの進化に伴う、デバッグ高速化の向上
- デバッガの応答性向上 ・JTAG通信の高速化 ・トレースの高速読み込み(ストリーミング機能)
- テスト自動化によるテスト工数削減
- Pythonスクリプトと連携、拡張入出力ポートの搭載によりテスト自動化をサポート
- トレース機能、測定機能の解析が複雑なソフトウェア環境、高度なデバッグをサポート
- 組込みLinux、マルチコアOSに対応したアプリケーションのデバッグ機能
- MMUの仮想記憶環境、マルチコアCPUによる並行動作するソフトウェアの動作解析