メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

本リファレンスデザインは、窓や玄関ドアなどの出入口に適用可能です。 外部からの振動を検知すると、アラームが鳴って侵入者を威嚇します。 本設置型防犯ブザーソリューションは、RL78/G10汎用MCUの外部割り込み、タイマモジュール、ブザー出力コントローラ、ウォッチドッグタイマなどの機能を活用しています。

通常時(窓に振動がない状態)には、本システムはSTOPモードに移行します。 振動を検知するとSTOPモードから復帰し、アラームを鳴らします。 RL78/G10のSTOPモードにより、消費電力を低減し、電池寿命を延ばします。 設置型防犯ブザーは一般家庭のドアや窓に加え、大型ガラス窓、ガラスキャビネット、ガラス製ブースなどに対しても、防犯・警報用途として使用できます。

MCU Simulator Onlineで動作を確認する

特長

  • RL78/G10 MCUを搭載
  • 振動を検知すると、音と光によるアラームが作動 アラーム音は約80dBで、20秒間継続
  • ON/OFFスイッチ操作後に電源オンとなり初期化を開始、振動検知センサは10秒後に動作開始
  • スタンバイ機能のリセット:LEDが50ms周期で点滅し、10秒間継続
  • MCUが正常動作していることを示すため、LEDが約3.28秒ごとに点滅

使用製品

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。