メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

该解决方案是IST基于RA8D1作为主控开发的数字音频方案。RA8 通过 USB&I2S 连接到主机 PC(Windows/Linux/Mar OS)和 DSP,可以实现多频道录制和广播 ,录制和播放功能 ,音频动态电平实时反馈功能。支持自定义HID设备支持数据收发,实现自定义数据通信协议,用户可以基于此协议实现自己的应用通信协议用于音量控制等需求,方案成熟稳定。

画像
上海觉鑫智能科技有限公司 RA8D1 USB音频设备解决方案系统框图

特長

  • 支持speaker功能,能够接收来自USB Host发送过来的USB音频数据,并把音频数据通过I2S发送给I2S slave
  • 支持mic功能,能够把I2S slave处理后的数据再发送回USB host,实现录音功能
  • 支持多种数据同步方式,RA8D1通过当前数据处理情况实时调整I2S采样速率,确保音频数据能够正常处理。
  • 支持主流音频采样44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz,16/24/32-bit。
  • USB2.0高速数据传输
  • 支持Windows/Linux/MacOS等主流操作系统(住Windows不支持implicit feedback同步模式

製品比較

アプリケーション