メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

プロバイダ

説明

MULTI IDEは、組み込みシステムのコードの作成、デバッグ、最適化に特化された統合開発環境です。LinuxまたはWindowsデスクトップまたはクラウド環境で動作し、複数のコンパイラからのコードをデバッグすることができます。様々なリンクを介してターゲットに接続し、シリコン、シミュレータ、エミュレータ上で動作する複数のオペレーティングシステムをサポートします。開発者はMULTIを使用することで、困難なバグを容易に検知・修正、パフォーマンスのボトルネックの特定し、将来の問題の発生を防止できます。また、納期遵守によるソフトウェア品質不良を防ぎ、高額リコールの回避し開発費用を削減。コード効率化によるメモリリソースの節約、プロセッサのCPU負荷の軽減など、ハードウェアコストの低減にも貢献します。 MULTI はRAファミリ MCUおよびRZファミリ MPUを対応し、速やかに使用できます。

画像
Green Hills SoftwareのMULTI IDEの画面

特長

  • IEC 61508 SIL 3、EN 50128 & 50657 SIL4、ISO 26262 ASIL Dなど認証取得済
  • 様々なOSやボード上のアプリケーション、カーネル、デバイスドライバコードをデバッグ
  • 仮想OSカーネルとそのアプリケーションをデバッグ
  • Green Hills Compilerで最適化することで、プログラムの実行速度を大きく向上させ、サイズを削減可能
  • 統合静的ソースコードアナライザのDoubleCheckで、プログラムを実行する前からプログラミングエラーを特定することにより、時間とコストを節約

製品比較

アプリケーション

  • 産業IoT
  • 医療機器
  • セキュアIoT
  • ソフトウェア無線
  • 鉄道
  • 通信