超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボ Pmodボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200...
QuickConnect初心者用キットは、 QuickConnectプラットフォームに簡単なスタータエクスペリエンスを提供することを目的としています。 キットに含まれるすべてのボードのサポートは、 QuickConnect Studio で確認できます。 ボードはモジュール式で、標準のPmod™コネクタを使用して接続できます。 MCUボード、Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy(LE)コネクティビティボード、ラピッドプロトタイピングを可能にする各種センサが含まれています。 これにより、ハードウェアのプロトタイピングとともに、迅速なソフトウェア開発とカスタマイズが可能になります。 QuickConnect 初心者用キットは、AWS MQTT サンプルアプリケーションと、湿度と温度、空気の質、オーディオなどのセンサからのデータを使用してプロジェクトを構築できます。
キットに含まれるボード:
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 1.47 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 6.10 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.15 MB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200...
このキットは、AWSとReality AIのプロトタイピングソリューションです。 温度、湿度、空気の質を測定し、サンプリングされたデータをAWS MQTTを介してサブスクライブされたクライアントに公開します。
このキットは、AWS接続とReality AIのプロトタイピングソリューションです。 温度、湿度、屋外の空気の質を測定し、サンプリングされたデータをAWS MQTTを介してサブスクライブされたクライアントに公開します。
このボードは、RA6E2とReality AI Toolsを使用したマイクデモ用のReality AIを開発およびテストすることを可能にします。 音声認識モードでは、デジタルマイクを介して音声データを収集し、Reality AIを使用して1KHzを識別します。
適用されたフィルター
Watch this video to learn more about QuickConnect Beginner's Kit. We will walk you through the kit contents and demonstrate how to build a simple sensor solution.