メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

R8Cの周辺機能

  1. 高速オンチップオシレータ
    業界トップクラスの発振精度、マッチング不要、発振安定時間も大幅短縮!
  2. パワーオンリセット(POR)
    電源立ち上がり傾き(Min.)の規定なし!
    * R8C/Mx、R8C/3xC、R8C/3xD、R8C/3xM、R8C/3xT、
    R8C/3xK、R8C/3xU、R8C/3xQ、R8C/L3xC、R8C/LAxA、
    R8C/L3xMのみ
  3. 低電圧検出(LVD)
    電源遮断時にデータ退避が可能!
  4. データトランスファコントローラ(DTC)
    CPUを介さずメモリ-レジスタ間のデータ転送を実行!
  5. バックグラウンドオペレーション(BGO)機能付データフラッシュ
    データフラッシュへの書き込み/消去中でもCPU動作が可能!
  6. パワーオフモード
    低消費電力化に威力を発揮する新機能!

whyr8c-1.gif

※各機能の詳細、搭載されている製品グループは、 最新のハードウェアマニュアルにてご確認ください

広がる! 用途に合わせて広がるラインアップ

  • 14~100ピンの幅広いラインアップ
  • 豊富なパッケージ、メモリ展開
  • 高機能製品から標準品までの多彩な展開

     

使いやすい! 使いやすいを支える基本コンセプト

  • 互換性を維持したピン配置と内蔵周辺機能
  • 高性能フラッシュメモリ搭載
  • 安全設計を強力にサポート
  • 教育/評価に適したスタータキットから豊富なデバッグ機能を持つエミュレータまで多彩な開発ツールを提供

1、高速オンチップオシレータ

kokino

高速オンチップオシレータ

  • 業界トップクラスの発振精度
    R8C/32M~38M、およびR8C/L35M~L3AM(発振周波数40MHz)*: 
    *一部グループを除く。
    -40~85℃/1.8~5.5Vで発振精度±1.5%
    従来製品より60%精度アップ!
  • マッチング不要
  • 発振安定時間の大幅短縮
    Typ. 500µsからTyp. 100µsに短縮
    従来製品より5倍の高速化!
  • EMIノイズ低減とEMSノイズ耐性向上
     

2、パワーオンリセット(POR)

anzen

パワーオンリセット

  • 電源投入時、Vdet0を検出するまでリセット解除しない
  • 電源立ち上がり傾き(Min.)の規定なし
    * パワーオンリセット機能の本仕様は、
    R8C/Mx、R8C/3xC、R8C/3xD、R8C/3xM、
    R8C/3xT、R8C/3xK、R8C/3xU、R8C/3xQ、
    R8C/L3xC、R8C/LAxA、R8C/L3xMのみ
    サポートしています。
     

3、低電圧検出(LVD)

anzen

低電圧検出

  • 電源電圧の降下(Vdet1、Vdet2)を検出して、割り込みを発生
  • Vdet0を検出してリセットを発生

↓

電源遮断時、Vdet1またはVdet2割り込みを利用して
データフラッシュに必要なデータを退避可能

kokino

R8C/3x、R8C/L3xC、R8C/L3xMの電圧検出
R8C/3x、R8C/LxC、R8C/L3xMでは、Vdet0、Vdet1、Vdet2それぞれについて独立して検出電圧を設定可能です。

低電圧検出

4、データトランスファコントローラ(DTC)

  • CPUを介さずにメモリ-レジスタ間のデータ転送を実行
  • 周辺機能割り込みによって起動
     

kokino

[DTCを使用しないデータ転送]

DTCを使用しないデータ転送

[DTCを使用したデータ転送]

DTCを使用したデータ転送

example-en

A/D変換結果をRAMに転送する

A/D変換結果をRAMに転送する

5、バックグラウンドオペレーション(BGO)機能付データフラッシュ(DTC)

  • データフラッシュへの書き込み/消去中でもCPU動作が可能
  • CPUのホールド状態がなくなることで、命令実行時間と割り込み反応速度を大幅に短縮
  • データフラッシュ書き換え時間を意識する必要がないため、外付けEEPROMと同じ感覚で書き換え可能

※データフラッシュはデータ格納用としてご使用いただけるフラッシュメモリです

kokino

バックグラウンドオペレーション(BGO)機能付データフラッシュ

6、パワーオフモード

  • 従来のウェイトモード、ストップモードに対し、更なる低消費化を実現出来る低消費電力モード「パワーオフモード*1」を新規追加
    • リーク電流対策として低速クロックでRTC(リアルタイムクロック)機能が動作する「パワーオフモード1*1」を追加
    • 完全に電源供給を遮断し、外部割込みでの復帰を可能とする「パワーオフモード0*1」を追加
  • パワーオフモード*1への移行は、レジスタ設定により容易に可能

    *1:本機能は、R8C/Lxシリーズに搭載しております。
    R8C/L3xA、R8C/L3xB、R8C/L3xMはパワーオフモード0, 1
    R8C/L3xCはパワーオフモード0のみ

kokino

オンチップ電源制御回路イメージと効果

オンチップ電源制御回路イメージと効果。従来のウェイトモードやストップモードで大幅な消費電力低減を実現している。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。