メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

3.3V Dual LVTTL/LVCMOS-to-Differential LVPECL Translator

パッケージ情報

Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:DVG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.97
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)8
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)250
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps)0.25
Core Voltage (V)3.3
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)1000
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)2
Length (mm)3
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)1000
Output Skew (ps)100
Output TypeLVPECL
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)2
Package Area (mm²)9
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.97
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)0.97
Width (mm)3

説明

The MC100ES60T22 is a low skew dual LVTTL/LVCMOS to differential LVPECL translator. The low voltage PECL levels, small package, and dual gate design are ideal for clock translation applications.