メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 280 ps typical propagation delay
  • 100 ps max output-to-output skew
  • LVPECL operating range: VCC = 3.135 V to 3.8 V
  • 8-lead SOIC and 8-lead TSSOP packages
  • Ambient temperature range –40°C to +85°C
  • 8-lead SOIC Pb-free package available

説明

The MC100ES60T22 is a low skew dual LVTTL/LVCMOS to differential LVPECL translator. The low voltage PECL levels, small package, and dual gate design are ideal for clock translation applications.

適用されたフィルター