メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

2.5V/3.3V ECL 1:2 2.5V/3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:DCG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 1.5
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)8
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)3000
Input TypeLVPECL
Inputs (#)1
Length (mm)4.9
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)3000
Output Skew (ps)20
Output TypeLVPECL
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Outputs (#)2
Package Area (mm²)19.1
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 1.5
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.5
Width (mm)3.9

説明

The MC100ES6011 is a differential 1:2 fanout buffer. The ES6011 is ideal for applications requiring lower voltage. The 100ES Series contains temperature compensation.